REF 7-A-15-30 SET
Cinta reflectora
| Incluye | 500 |
| Apropiado para | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
| Diseño | Redondo |
| Medida de montaje, espesor | 0,2 mm |
| Medida de montaje, diámetro | 31 mm |
| Superficie de reflexión, diámetro | 15 mm |
| Con polarización cambiante | No |
| Estructura de superficie activa | Mikrotriple |
| Peso neto | 173 g |
| Tipo de fijación | Autoadhesivo |
| Tipo de reflector | Cinta reflectora |
| Temperatura ambiente en servicio | -35 ... 45 °C |
| Temperatura de procesamiento | 15 ... 22 °C |
| Número de arancel | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |