Reflektor OCS 110x80mm-M

Cinta reflectora

Número de producto: 50111155

Apropiado para Cortina óptica de reflexión CSR780
Diseño Rectangular
Medida de montaje, anchura 120 mm
Medida de montaje, altura 90 mm
Medida de montaje, espesor 2 mm
Superficie de reflexión, altura 85 mm
Superficie de reflexión, anchura 113 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Aluminio
Estructura de superficie activa Triple
Peso neto 223 g
Tipo de fijación Enroscable
Tipo de reflector Reflector
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551