RK 93/4-20
Fotocélula autorreflexiva energética
| Serie | 93 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Versión especial | Óptica en V |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Alcance efectivo, blanco 90% | 0 ... 0,02 m |
| Alcance efectivo, gris 18% | 0,002 ... 0,018 m |
| Alcance efectivo, negro 6% | 0,004 ... 0,015 m |
| Límite de alcance, blanco 90% | 0 ... 0,023 m |
| Límite de alcance, gris 18% | 0,002 ... 0,02 m |
| Límite de alcance, negro 6% | 0,004 ... 0,017 m |
| Límite de alcance | Alcance típico |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Número de conductores | 3 hilos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 170 g |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |