RK 96M/P-1440-21

Fotocélula reflexiva sin polarizar

Número de producto: 50030648

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
PRK49C.1/4P-TB
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50134447
  • Serie: 49C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 24 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134447
TK 82.2
Reflector
Código del articulo: 50024127
  • Tipo de reflector: Reflector
  • Con polarización cambiante: Sí
  • Dependiente de la dirección: No
  • Tipo de fijación: Fijación pasante
Código del articulo: 50024127
Serie 96
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,3 ... 15 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,1 ... 18 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 50 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Borne
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf