PRK49C.1/4P-TB

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50134447

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,1 ... 24 m (alcance asegurado), Con reflector TK(S) 100x100
Límite de alcance 0,1 ... 30 m (alcance típico), Con reflector TK(S) 100x100
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 630 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 130 mm [6.000 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Consumo de corriente, máx. 100 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 150 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Par de apriete recomendado fijación M3 0,9 N·m
Par de apriete recomendado fijación M4 1,4 N·m
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Tecla Teach
Función del elemento de uso Activación del módulo de temporización para el retardo a la desconexión
Ajuste de sensibilidad
Conmutación claridad/oscuridad
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
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
Declaración de conformidad UKCA - pdf