RT 318M/P-200-S12

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50081357

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
FT328.3/4P-M12
Fotocélula autorreflexiva energética
Código del articulo: 50122717
  • Serie: 328
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Alcance efectivo, máx.: 0,001 ... 0,215 m
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50122717
Serie 318
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0 ... 0,2 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,002 ... 0,1 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,007 ... 0,07 m
Límite de alcance, blanco 90% 0 ... 0,25 m
Límite de alcance, gris 18% 0,002 ... 0,12 m
Límite de alcance, negro 6% 0,007 ... 0,08 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
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
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
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
Tiempo de inicialización 30 ms
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
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable V2A
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 60 g
Color de carcasa Negro
Plata
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
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
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf