RT 412M/P-200
Fotocélula autorreflexiva energética
| Serie | 412 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Alcance efectivo, blanco 90% | 0 ... 0,2 m |
| Alcance efectivo, gris 18% | 0,002 ... 0,1 m |
| Alcance efectivo, negro 6% | 0,005 ... 0,07 m |
| Límite de alcance, blanco 90% | 0 ... 0,4 m |
| Límite de alcance, gris 18% | 0,002 ... 0,2 m |
| Límite de alcance, negro 6% | 0,005 ... 0,14 m |
| Límite de alcance | Alcance típico |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 660 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corriente, máx. | 20 mA |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 700 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,7 ms |
| Tiempo de inicialización | 25 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Color de cable | Gris |
| Número de conductores | 4 hilos |
| Sección de conductor | 0,14 mm² |
| Dimensiones (Ø x L) | 12 mm x 55 mm |
| Tamaño de rosca | M12 x 1 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Latón niquelado |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 60 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |