RTFR 3B/6.7

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50108501

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
FT5.3/4P
Fotocélula autorreflexiva energética
Código del articulo: 50122573
  • Serie: 5
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Alcance efectivo, máx.: 0,001 ... 0,215 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50122573
Serie 3B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Versión especial Fading
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0 ... 0,42 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,003 ... 0,235 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,005 ... 0,21 m
Límite de alcance, blanco 90% 0 ... 0,45 m
Límite de alcance, gris 18% 0,003 ... 0,25 m
Límite de alcance, negro 6% 0,005 ... 0,22 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Grupo de LEDs 2
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 10 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 50 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf