SD4T40-450G
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Serie | SOLID-4 |
Tipo de equipo | Emisor |
Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, guest |
Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
Aplicación | Protección de accesos Protección para las manos |
Funciones | 2 canales de transmisión, seleccionables |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Resolución | 40 mm |
Altura del campo de protección | 450 mm |
Alcance | 0,9 ... 20 m |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 950 nm |
Potencia media diodo emisor | 50 µW |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | 1 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
Consumo de corriente, máx. | 10 mA, Sin carga externa |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Host en cascada |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 300 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 0,25 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 507,5 mm x 34,6 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 600 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en columna de montaje Montaje en ranura |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | TÜV NRTL US c CSA US |
Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-29 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |