SLSE 318M/P-S12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | 318 |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Tipo | 2, IEC/EN 61496, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 414 Años, EN ISO 13849-1 |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 2, EN ISO 13849, En combinación con un módulo de seguridad MSI-TRMB |
| Ángulo de apertura, máx. | -5 ... 5 ° |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 25 mA |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Tensión de conmutación high, mín. | 28,4 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 1,6 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Tensión de conmutación | high: ≥(UB-1,6V) low: ≤ 1,6 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Tiempo de inicialización | 30 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 22 mm x 59 mm |
| Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
| Material de carcasa | Acero inoxidable |
| Carcasa de acero inoxidable | V2A |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 60 g |
| Color de carcasa | Negro Plata |
| Tipo de fijación | Enroscable |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 65 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | TÜV Nord c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |