TFM 05 22-X
Transponder
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | TFM |
| Apropiado para | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Frecuencia de trabajo | 13,56 MHz |
| Sistema de normas vigentes | ISO 15693 |
| Índice de protección | IP 54 |
| Diseño | Etiqueta |
| Dimensiones (An x Al x L) | 35 mm x 0,3 mm x 65 mm |
| Material de carcasa | Papel |
| Peso neto | 2 g |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |