Lectores RFID y etiquetas
RFID, que significa identificación por radiofrecuencia, es una tecnología para identificar objetos mediante campos y ondas electromagnéticos. Un sistema RFID está compuesto al menos por un transponder RFID y una unidad de lectura/escritura, los cuales disponen de antenas integradas o externas.
Se utilizan campos electromagnéticos para transmitir datos entre el transponder y la unidad de lectura/escritura o el lector RFID. La estructura de cada transponder RFID consta de una antena y un microchip. En el microchip hay guardado un número de serie unívoco e inalterable que se denomina unique ID (UID). Dependiendo del tipo de transponder y de la tecnología utilizada, el microchip permite almacenar datos adicionales sobre objetos específicos del usuario.
En los transponders RFID, se distingue entre transponders activos, aquellos que utilizan una fuente de corriente integrada para transmitir datos, y pasivos, que utilizan la energía del campo electromagnético del lector RFID para la transmisión de datos. Los sistemas RFID utilizan frecuencias bajas/LF (125 kHz), frecuencias altas/HF (13,56 MHz) o frecuencias ultra altas/UHF (de 865 MHz a 928 MHz) para la transmisión de datos. Las frecuencias utilizadas difieren en términos de alcance efectivo, velocidad de transmisión e interacciones físicas en el entorno.