TFM 06 1710.210
Transponder
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | TFM |
| Apropiado para | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Frecuencia de trabajo | 13,56 MHz |
| Sistema de normas vigentes | ISO 15693 |
| Índice de protección | IP 67 |
| Diseño | Disco |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC-ABS |
| Peso neto | 30 g |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 220 °C |
| Número de arancel | 85235200 |