TFM 08 1605.210

Transponder

Número de producto: 50106414

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie TFM
Apropiado para RFM
Chip I-CodeSLI
Frecuencia de trabajo 13,56 MHz
Sistema de normas vigentes ISO 15693
Índice de protección IP 68
Diseño Disco
Diámetro interior 5,5 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PPS
Peso neto 50 g
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 100 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 200 °C
Número de arancel 85235200
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf