VBT-50-750-S8

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50107941

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-T50-750-VB-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131667
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
  • Longitud del campo de medición: 750 mm
Código del articulo: 50131667
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Alcance efectivo 0,7 ... 5 m (alcance asegurado)
Longitud del campo de medición 750 mm
Número de haces 16 Unidad(es)
Distancia entre haces 50 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 960 mm x 27 mm
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
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf