Z-3110 + KB-USB
Lector de código de barras manual
| Serie | Serie Z |
| Incluye | Cable USB |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Velocidad de escaneo, típica | 200 scans/s |
| Distancia de lectura | 0 ... 20 mm |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Resolución de cámara horizontal | 2.088 px |
| Resolución de cámara vertical | 1 px |
| Contraste código de barras (PCS) | 30 % |
| Tamaño de módulo | 0,1 mm |
| Tensión de alimentación UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
| Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
| Función | Proceso |
| Función | Proceso |
| Tipo de conexión | USB |
| Dimensiones (An x Al x L) | 91 mm x 63 mm x 171 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC-ABS |
| Peso neto | 100 g |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 20 |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |