HRT 96M/A-1660-1200-44
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 96 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,1 ... 1,2 m |
| Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,1 ... 1,1 m |
| Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,1 ... 1 m |
| Portée limite, blanc 90% | 0,1 ... 1,8 m |
| Portée limite, gris 18% | 0,1 ... 1,6 m |
| Portée limite, noir 6% | 0,1 ... 1,35 m |
| Portée limite | Portée typique |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Tension d'alimentation UN | 26,5 ... 31,6 V |
| Fréquence de commutation | 300 Hz |
| Type | AS-Interface IO |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 380 g |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
| Remarque | La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 55 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |