HRT 96M/R-1690-1200-25

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50080075

Délais de livraison d'env. 23 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série 96
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Fonction temporelle
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,1 ... 1,2 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,1 ... 1,1 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,1 ... 1 m
Portée limite, blanc 90% 0,1 ... 1,8 m
Portée limite, gris 18% 0,1 ... 1,6 m
Portée limite, noir 6% 0,1 ... 1,35 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Relais, Contact NF/contact NO
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 20 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf