IHRT 8/4-100-S12

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50103360

Délais de livraison d'env. 4 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série 8
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Sortie d'avertissement
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,03 ... 0,1 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,03 ... 0,1 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,05 ... 0,1 m
Portée limite, blanc 90% 0,03 ... 0,1 m
Portée limite, gris 18% 0,03 ... 0,1 m
Portée limite, noir 6% 0,05 ... 0,1 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 660 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation UN à commutation
Fonction Sortie d'avertissement
Fréquence de commutation 200 Hz
Temps de réaction 2,5 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond, Pivotant 90°
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 70 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf