HRTL 96B M/V66.01S-S12

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50110952

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
ODSL 96B M/V6-S12
Capteur optique de distance
Numéro d’article : 50109291
  • Série: 96
  • Plage de mesure, max.: 300 ... 10.000 mm
  • Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
  • Type de système de détection: Par rapportàun objet
Numéro d’article : 50109291

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série 96
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial 2 sorties de commutation indépendantes
Petit spot lumineux (S)
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,1 ... 6 m
Portée limite, blanc 90% 0,05 ... 6,5 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 658 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2007
Forme du signal d'émission Pulsé
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 120 mA
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Tension
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 10 Hz
Temps de réaction 5 ms
Temps d'initialisation 200 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -35 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf