HRTIL 96B M/66.01S-S12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 96 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Modèle spécial | 2 sorties de commutation indépendantes Petit spot lumineux (S) |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,1 ... 6 m |
| Portée limite, blanc 90% | 0,05 ... 6,5 m |
| Portée limite | Portée typique |
| Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 785 nm |
| Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2007 |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 120 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Fréquence de commutation | 10 Hz |
| Temps de réaction | 5 ms |
| Temps d'initialisation | 200 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 380 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
| Remarque | La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -35 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |