HT46CL2/48-M12

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50127060

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 46C
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Entrée d'activation
Erreur noir/blanc < 10 % jusqu'à 1000 mm
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,05 ... 1 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,07 ... 0,75 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,09 ... 0,6 m
Portée limite 0,05 ... 1,2 m (portée typique)
Plage de réglage 120 ... 1.200 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Puissance laser max. 0,0076 W
Forme du signal d'émission Pulsé
Durée d'impulsion 5 µs
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 30 mA
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Type Entrée d'activation
Résistance d'entrée 10.000 Ω, 10 %
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-PBT
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 60 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Couple de serrage recommandé, fixation M3 0,9 N·m
Couple de serrage recommandé, fixation M4 1,4 N·m
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Fonction de l'élément de commande Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf