HT3C.XL/4P

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50129384

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 3C
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Application Détection d'objets ajourés
Détection de films transparents
Détection des bouteilles fortement transparentes
Modèle spécial Spot lumineux très long (XL)
Erreur noir/blanc < 10% jusqu'à 60 mm
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,005 ... 0,05 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,005 ... 0,045 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,04 m
Portée limite, blanc 90% 0,005 ... 0,1 m
Portée limite, gris 18% 0,005 ... 0,09 m
Portée limite, noir 6% 0,005 ... 0,08 m
Portée limite Portée typique
Plage de réglage 20 ... 100 mm
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 633 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Gigue de réaction 166 µs
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,2 mm²
Dimensions (l x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Couple de serrage recommandé, fixation M3 0,9 N·m
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Fonction de l'élément de commande Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf