HT3CL1/4P-M8

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50129391

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 3C
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Erreur noir/blanc < 10 % jusqu'à 170 mm
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,015 ... 0,4 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,015 ... 0,25 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,015 ... 0,17 m
Portée limite 0,015 ... 0,4 m
Portée limite Portée typique
Plage de réglage 20 ... 400 mm
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Puissance laser max. 0,0018 W
Forme du signal d'émission Pulsé
Durée d'impulsion 5,1 µs
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 1 mm [400 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Erreur d'angle Typ. ± 2°
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 3.000 Hz
Temps de réaction 0,16 ms
Temps de relâchement 0,16 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Gigue de réaction 55 µs
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 10 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Fonction de l'élément de commande Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf