HT10L1.3/L6T.P1-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Série | 10 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
Application | Positionnement exact d'objets Positionnement précis dans les racks Protection contre le glissement dans l'entrepôt à palettes |
Modèle spécial | 2 sorties de commutation indépendantes Apprentissage de fenêtre Entrée d'apprentissage |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,05 ... 8 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,05 ... 3,5 m |
Portée limite, blanc 90% | 0,05 ... 8 m |
Portée limite | Portée typique |
Parcours du faisceau | Collimaté |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 658 nm |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
Exactitude | 30 mm |
Dérive thermique | 2 mm/K |
Comportement noir/blanc | 10 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 150 mA |
Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
Type | Entrée d'apprentissage |
Fonction | Réglage de la distance de détection |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
Fréquence de commutation | 40 Hz |
Temps de réaction | 50 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Type | IO-Link |
Mode COM | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Spécification | V1.1 |
SIO-Mode support | Oui |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Entrée d'apprentissage Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 70 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 5 pièce(s) |
Éléments de commande | Clavier à effleurement |
Fonction de l'élément de commande | Apprentissage de fenêtre Réglage de la distance de détection |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |