HT10L1.3/L66,200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
| Série | 10 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan |
| Application | Positionnement exact d'objets Positionnement précis dans les racks Protection contre le glissement dans l'entrepôt à palettes |
| Modèle spécial | 3 sorties de commutation indépendantes |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0,05 ... 8 m |
| Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,05 ... 3,5 m |
| Portée limite, blanc 90% | 0,05 ... 8 m |
| Portée limite | Portée typique |
| Parcours du faisceau | Collimaté |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 658 nm |
| Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Exactitude | 30 mm |
| Dérive thermique | 2 mm/K |
| Comportement noir/blanc | 10 mm |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 150 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 3 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Principe de commutation | À commutation claire (PNP)/foncée (NPN) |
| Fréquence de commutation | 40 Hz |
| Temps de réaction | 50 ms |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| Mode COM | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2.1 |
| Type de port | A |
| Spécification | V1.1 |
| SIO-Mode support | Oui |
| Données de processus IN | 1 octet |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 200 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Section des brins | 0,14 mm² |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 90 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 5 pièce(s) |
| Éléments de commande | Clavier à effleurement |
| Fonction de l'élément de commande | Réglage de la distance de détection |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |