HT110L1.3/L6T-M12

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50138062

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 110
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Application Positionnement précis dans les racks
Protection contre le glissement dans l'entrepôt à palettes
Sécurisation de zones dangereuses
Modèle spécial 2 sorties de commutation indépendantes
Erreur noir/blanc Décalage NB 6%/90% et décalage GB 18%/90% : ± 40 mm
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0 ... 5 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,05 ... 3 m
Portée limite 0 ... 5 m
Portée limite Portée typique
Plage de réglage 60 ... 5.000 mm
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2007
Puissance laser max. 0,391 W
Forme du signal d'émission Pulsé
Durée d'impulsion 0,006 µs
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 4 mm x 5 mm [3.000 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Ovale
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 15 %, d'UN
Consommation 60 mA
Hystérésis de commutation 20 mm
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 5.000 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Profil Common Profile
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spécification V1.1
Device ID 0x00087E
SIO-Mode support Oui
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond, Pivotant 90°
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 23 mm x 50 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 42 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Logiciel PC
Touches de commande
Fonction de l'élément de commande Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C, UL : + 45 °C max.
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI/EN 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf