Spots lumineux très grands ou petits
Les détecteurs à lumière rouge avec un petit spot lumineux détectent les petits objets lorsque le laser ne peut pas être utilisé. Les détecteurs d’arrière-plan avec spot lumineux long permettent de ponter le passage d’objets de manière fiable. Même si une zone doit être surveillée, les détecteurs d’arrière-plan avec un long spot lumineux sont une solution fiable.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 78 produits trouvés
HT5B.XL/PX-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50157018
- Série: 5B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
HT55C.XL/LG-5000
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153868
- Série: 55C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT5B.XL/4X-200-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50153163
- Série: 5B
- Portée de fonctionnement, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, PNP
HT33C.XL/LG-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150357
- Série: 33C
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,6 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT35C.XL/LG-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150314
- Série: 35C
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,6 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT35C.XL/LG
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150313
- Série: 35C
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,6 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT35C.XL/LG-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50150312
- Série: 35C
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,6 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT55C.XL/LG-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148208
- Série: 55C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT55C.XL/LG-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148207
- Série: 55C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT55C.S/LG-200-M12
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148206
- Série: 55C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT55C.S/LG-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148205
- Série: 55C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,2 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
HT53CL1.X/LG-M8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article :
50148176
- Série: 53C
- Portée de fonctionnement, max.: 0,02 ... 0,45 m
- Source lumineuse: Laser, Rouge
- Sortie de commutation: Transistor, Symétrique
Données d'article du : 07/10/2026