PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400

Capteurs inductifs d'une efficacité impressionnante : La nouvelle série IS D pour l'automatisation industrielle

Les nouveaux capteurs inductifs de la série IS D offrent une solution universelle et fiable pour la détection sans contact d'objets métalliques dans diverses industries. La gamme comprend les conceptions cylindriques M8, M12, M18 et M30 dans les variantes d'installation encastrée et non encastrée. Ces capteurs sont faciles à installer grâce à leur filetage extérieur et sont certifiés UL pour répondre aux exigences des normes internationales. L'excellent rapport qualité-prix fait de la série IS D une solution économique pour les projets comportant un grand nombre de capteurs.

Accès direct à la sélection d’articles

Vos avantages

  • Pour une large gamme d'applications dans diverses industries
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Jusqu'à deux fois la distance de commutation
  • Modèles cylindriques courants avec filetage extérieur
  • Protection robuste contre la flexion (pour les variantes de câbles) pour des applications variables
  • Certifié UL

Application

Enpositionierung_700x500px_(1)

Capteur de la position finale du récepteur de charge

Exigence :
Pour effectuer des travaux avec des chariots élévateurs ou des véhicules équipés de récepteurs de charge mobiles, la position finale de la fourche ou du télescope, par exemple, doit être détectée afin d'arrêter un mouvement de levage et de permettre un mouvement de conduite.

Solution :
Les capteurs inductifs de la série IS D détectent de manière fiable la position finale du bras de levage métallique. En fonction de la distance de commutation et de l'assemblage requis, des variantes quasi-encastrées et non encastrées sont disponibles - par exemple, l'IS D12MM/4NO-4E0 encastré permet d'atteindre une distance de commutation allant jusqu'à 4 mm.
Taenzerrolle_700x500px

Détection de la position de roulis du danseur

Exigence :
Pour les étiqueteuses auto-adhésives, la tension de la bande ou la rupture d'une bande support doit être détectée à l'aide d'un rouleau libre (danseur) précontraint. La position doit être réglable en utilisant différents matériaux d'étiquetage.

Solution :
Des capteurs inductifs détectent la base métallique du rouleau - par exemple en cas de déchirure de la bande support - et émettent un signal correspondant afin que le défaut puisse être corrigé. La conception compacte de la série IS D avec protection contre la flexion (par ex. IS D08MM/4NO) est une solution très appropriée pour cette application.