DCR 100i

PPIC_Header_DCR100i_1400x400

DCR 100i

Lecteur de codes de la série DCR 100i est développé pour les exigences industrielles et permet une capture rapide et précise des codes à barres 1D et 2D. Grâce à sa simplicité de mise en service, à son logiciel intuitif et à ses puissants algorithmes de décodage, il peut être intégré de manière transparente et garantit une lecture fiable dans n'importe quel environnement.


Vos avantages

  • Lecture fiable des codes grâce à l'imageur CMOS de 1,3 MP
  • Flexibilité des distances de lecture dans le champ de lecture grâce à la mise au point réglable manuellement.
  • Prise en charge de la lecture des codes DPM
  • Configuration facile grâce aux boutons de déclenchement et d'apprentissage intégrés
  • Forme compacte et robuste avec classe de protection IP64

Accès direct à la sélection d’articles

Points forts

Mise au point réglable pour une distance de travail flexible dans le champ de lecture
PPIC_Detail1_DCR100i_700x500

La mise au point réglable du DCR 100i dans le champ de lecture lui permet de s'adapter à différentes distances, tailles de codes et surfaces, garantissant des images nettes, des taux de lecture élevés et des performances évolutives dans n'importe quelle application.

Quatre domaines d'intérêt et des distances de lecture typiques :

  • HHD (hyper haute densité - très courte portée de fonctionnement) : 40-120 mm, à la largeur du module 0,08 - 0,18 mm
  • HD (haute densité - courte portée de fonctionnement) : 60-300 mm, à la largeur du module 0,08 - 0,33 mm
  • SR (portée standard) : 70-460 mm, à la largeur du module 0,127 - 0,33 mm
  • LR (longue portée) : 70-550 mm, à la largeur du module 0,127 - 0,33 mm
Réglage automatique pour une installation facile
Kompakter 1D-/2D-Codeleser für schnelle und präzise Identifikation, DPM-Codes und flexible Lesedistanzen bis 550 mm

Le DCR 100i comprend un mode automatique qui ajuste l'exposition, l'éclairage et les paramètres de décodage directement sur l'appareil - aucun PC n'est nécessaire - garantissant une lecture rapide, précise et fiable dans n'importe quel environnement.

Large gamme d'options d'interface
PPIC_Detail3_DCR100i_700x500

La série DCR 100i offre une connectivité Ethernet et prend en charge les protocoles industriels - notamment Modbus et TCP/IP - ainsi que RS 232, garantissant une intégration transparente avec tout système d'automatisation.

Application

DCR100i_DPM_Code_reading_Grafik_700x500px

Lecture précise des codes DPM sur les composants électroniques

Exigence :
Dans l'industrie électronique, la lecture de petits codes DPM sophistiqués sur les circuits intégrés (IC) et les assemblages de cartes de circuits imprimés (PCBA) est essentielle pour la traçabilité et le contrôle de la qualité.

Solution :
Le lecteur de codes DCR 100i est doté d'un décodage DPM et d'une mise au point réglable manuellement, ce qui permet de capturer de manière fiable les petits codes.

DCR100i_multiple_Codereading_Grafik_700x500px

Lecture de codes multiples sur l'emballage

Exigence :
Chaque boîte d'emballage secondaire est étiquetée avec un code 1D et un code 2D. Pour des raisons d'assurance qualité, les deux codes doivent être lus ensemble lors d'un seul processus de lecture avant que le groupe de boîtes ne soit emballé.

Solution :
Lecteur de codes DCR 100i peut lire simultanément plusieurs codes à barres et codes 2D sur les emballages. Son imageur est optimisé pour un montage vertical et offre un large champ de vision horizontal ainsi que des taux de lecture optimisés.

DCR100i_side_Codereading_700x500px

Lecture précise de codes sur des emballages en mouvement

Exigence :
Dans l'industrie de l'emballage, la lecture précise des codes sur les boîtes en mouvement est essentielle. Toutes les orientations et tous les types de codes doivent être pris en compte pour assurer un suivi fiable et un contrôle de la qualité.

Solution :
Le DCR 100i est équipé d'un imageur qui scanne 120 images par seconde (vitesse de convoyage jusqu'à 2 m/s) et d'un puissant éclairage intégré. Il capture les codes-barres sur des objets en mouvement de manière rapide et précise, réduisant ainsi les erreurs de lecture et augmentant le rendement dans les applications exigeantes.

Caractéristiques techniques

Aperçu
Données optiques
ImageurCMOS (Global Shutter)
Résolution 1080 * 1280 (1,3 mégapixels)
Taux de rafraîchissement 120 fps
Rapidité de décodage Mode de lecture continue : < 1m/s
Mode de déclenchement : < 2 m/s
Portée de lecture 40 - 550 mm
Champ de vision 29° (H) x 34° (V)
Source lumineuse LED, rouge
Classe laser Laser classe 1 (IEC 60825-1:2014), rouge
Données électriques
Tension d'alimentation 12–28 V
Courant d'exploitation 500 mA ±10% (typique), 1000 mA ±10% (max.)
Interfaces Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232
Entrée numérique1 entrée de déclenchement
Sortie de commutation2 sorties (bonne lecture / pas de lecture)
Câble de raccordement- Câble à prise unique de 0,3 m avec codage M12 12 pôles A (femelle)
- Câble à prise double de 0,3 m avec
  1. Connecteur M12 à 12 broches à codage A 
  2. M12 4 pôles codés en D (prise femelle) 
Données mécaniques
Dimensions44 (L) × 53 (P) × 29 (H) mm
Matériau de la fenêtre optiqueVerre
Boîtier métalliqueAluminium
Fixation4 filetages M3
Pièce de fixationBT DCR 100
Indice de protectionIP 64