MLC
Une gamme étendue pour des applications de sécurité variées
La série de barrières immatérielles de sécurité MLC propose des appareils de type 4 (MLC 500) et de type 2 (MLC 300) qui répondent à toutes les attentes en termes de résolution, de hauteur du champ de protection et de portée. Avec quatre classes fonctionnelles, les appareils robustes et compacts remplissent de multiples tâches de sécurisation, des applications standard aux sécurisations guidées spéciales, par exemple avec une fonction de blanking. En outre, les variantes avec mise en cascade, design ultra-mince, marquage EX et classe de protection IP 69K offrent des solutions sur mesure pour des applications spéciales. Le Smart Process Gating constitue une alternative peu encombrante pour la sécurisation d'accès aux lignes de convoyage : cette fonction ne nécessite aucun capteur d'inhibition.
Points forts
Boîtier robuste
Les appareils compacts au design robuste sont dotés de parois latérales renforcées et d'une vitre avant en retrait.
Montage et alignement simples
Différents supports permettent un montage facile et rapide dans toutes les conditions d'installation. Les modèles sont conçus pour un encombrement réduit et un alignement simple. Les versions équipées d'éléments d'amortissement supplémentaires réduisent la transmission des secousses et des vibrations et garantissent un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles.
Mise en service simple et fiable
Tous les réglages sur l'appareil sont paramétrables via l'affectation des broches. Ceci permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la mise en service et de garantir une configuration sans erreur. Les appareils étant Plug and Play, il est possible de les remplacer, sans reconfiguration.
À 100 mètres de l'armoire de commande
Les émetteurs et récepteurs de la famille MLC 300/500 peuvent être raccordés à l'armoire de commande par des câbles d'une longueur allant jusqu'à 100 mètres. Cela permet un placement flexible des machines sans composants supplémentaires.
Utilisation dans des environnements spéciaux
Ultra-mince pour un ajustement précis
Les variantes MLC 520-S se caractérisent par leur design très fin de seulement 15,4 x 32,6 mm. La longueur du champ de protection est disponible selon un échelonnement particulièrement fin (quadrillage de 30 mm). Étant donné que les appareils ne comportent pas non plus de zones mortes, ils s'avèrent particulièrement adaptés en vue d'un encastrement optimal dans des ouvertures de machines.
Indices de protection IP 67 / IP 69K
Pour cette solution, les barrières immatérielles de sécurité MLC sont prémontées dans un tube transparent étanche. Les MLC 510-IP atteignent ainsi les indices de protection les plus élevés IP 67 / IP 69K et conviennent, par exemple, à l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire.
Marquage EX selon EN 60079
Les variantes MLC 520 EX2 sont conçues pour une utilisation dans des secteurs à risque explosif et répondent aux exigences de la directive ATEX pour le groupe d'appareils II, catégorie 3, zone 2 (gaz) et zone 22 (poussière).