Solutions de capteurs pour la fabrication de pneus
La fabrication ou la production de pneus impose des exigences élevées aux systèmes d’automatisation et aux capteurs. Des défis particuliers découlent des particularités des éléments tels que les ébauches de pneus ou « pneus verts », les carcasses de pneus, les pneus et, plus tard, les roues. Ceux-ci sont généralement noir mat, et présentent parfois des surfaces très texturées, par exemple en raison de la sculpture de leur bande de roulement. Ils sont également traités dans des conditions difficiles, notamment en présence de niveaux élevés de contamination.
Dans l’industrie du pneu, des normes élevées s’appliquent en matière de sécurité, de qualité et de traçabilité à toutes les étapes du processus, de la conception du pneu aux différentes étapes de traitement et de finition, jusqu’au montage ultérieur des roues finies, c’est-à-dire des pneus sur jantes, dans l’usine automobile.
Vos avantages grâce à nos solutions pour la fabrication de pneus

Détection de surfaces noires
Détection fiable d’objets, même sur des matériaux sombres, mats et fortement absorbants
![]()
Protection flexible
Solutions de sécurité flexibles pour des processus automatisés fiables
![]()
Fiabilité même en cas de salissures
Des processus stables, même dans des conditions environnementales difficiles
Applications de vulcanisation
Détection des pneus sur la machine de vulcanisation
Exigence :
Une détection d'objets fiable des pneus est indispensable pour maîtriser avec précision les différentes étapes du processus sur la machine - même avec une réflexion extrêmement faible en raison de la surface d’un noir généralement profond. En outre, le système doit pouvoir distinguer de manière fiable les différentes tailles de pneus.
Solution :
Les capteurs de distance optiques de la série ODT 25C, dotés de la technologie du temps de vol (ToF) et de la source lumineuse laser, permettent une détection fiable des objets avec une grande tolérance angulaire. Les mesures effectuées à partir de deux distances réglables indépendamment permettent de détecter de manière fiable différentes tailles de pneus. Les distances de mesure peuvent être configurées de manière pratique et des données de diagnostic supplémentaires peuvent être évaluées efficacement via l'interface IO-Link.
> En savoir plus sur les cellules à détection directe avec suppression de l’arrière-plan
Détection des ébauches
Exigence :
Sur la machine de profilage de la bande de roulement, le capteur intégré au format compact doit détecter de manière fiable le pneu brut.
Solution :
Doté d’un boîtier métallique, le capteur de distance ODT53CL avec technologie ToF est idéal pour les environnements difficiles et permet de détecter de manière fiable même les objets très sombres. Outre la sortie de commutation, une valeur de distance est disponible via IO-Link.
Identification des pneus sur la presse à chaud
Exigence :
Pour la suite du processus, les pneus doivent être identifiés de manière fiable sur la presse à chaud - à la fois en rotation et pour différents diamètres à l'intérieur d'une plage de mesure définie. La qualité variable des codes nécessite des fonctions d'évaluation spécifiques.
Solution :
Les lecteurs de code du BCL 500i capturent de manière fiable de grands champs de lecture grâce à leur miroir oscillant et à la technologie de reconstruction du code. Les interfaces intégrées ainsi que la fonction WebConfig permettent une intégration aisée dans le système de commande de la machine et un paramétrage efficace.
Sauvegarde des zones dans des conditions environnementales difficiles
Exigence :
Un système de protection de zone adaptable de manière flexible est nécessaire en amont de la machine de vulcanisation, ce qui permet de passer rapidement d'une configuration de protection à l'autre.
Solution :
Le scanner laser de sécurité RSL 200 est facile à intégrer dans la machine grâce à sa forme compacte. Son grand angle de détection et ses 32 champs de protection configurables pouvant être créés via USB, Bluetooth ou Ethernet lui confèrent une flexibilité maximale. Pour une maintenance efficace et un diagnostic rapide - notamment dans les positions d'installation difficiles d'accès - l'appli RSL200 prend en charge de manière pratique toutes les tâches d'entretien et d'inspection.
Applications de détection des matériaux en caoutchouc
Mesure de l'élastique restant
Exigence :
Une mesure continue de la distance par rapport à l'axe est nécessaire pour un contrôle précis du processus de déroulement de l'élastique.
Solution :
Les capteurs de distance compacts ODT 3C sont faciles à intégrer dans le système et fournissent des valeurs de distance très précises via IO-Link. Cela permet une maîtrise fiable du processus et une régulation optimale du processus de déroulement.
Détection des pièces en caoutchouc
Exigence :
Le caoutchouc noir est difficile à détecter par des moyens optiques en raison de sa faible réflectivité. En outre, la forte contamination des convoyeurs au cours du processus de fabrication rend la détection plus difficile.
Solution :
Les cellules à détection directe DRT 25C utilisent la bande transporteuse comme référence, ce qui permet de détecter de manière fiable des objets extrêmement sombres, même dans des conditions environnementales fortement contaminées. La fonction d'apprentissage avec 2 ou 3 niveaux de sensibilité réglables permet une adaptation rapide et pratique aux différentes fonctions.
Contrôle de la vitesse
Exigence :
Dans le flux de matériaux des pièces en caoutchouc, les codeurs rotatifs jouent un rôle clé dans la surveillance des bandes transporteuses et autres systèmes de transport fonctionnant en continu. En mesurant de manière fiable le mouvement de rotation et la vitesse, ils contribuent à surveiller le bon fonctionnement et à garantir la disponibilité du système.
Solution :
Un codeur rotatif de la série EI équipé d’une roue à rouleaux peut être monté de manière flexible directement sous la bande transporteuse afin de détecter le mouvement de rotation et la vitesse. Différentes résolutions et interfaces sont disponibles en fonction des besoins.
Applications dans les étapes de transformation ultérieures
Alignement des piles et mesures de sécurité
Exigence :
L'alignement des piles de pneus doit être vérifié de manière fiable avant qu'elles ne soient automatiquement dépalettisées. En même temps, l'accès au dépalettiseur doit être protégé pour assurer la sécurité du personnel d'exploitation.
Solution :
Le scanner laser de sécurité RSL 400 combine les deux tâches en un seul appareil : Grâce à sa haute résolution angulaire et à sa capacité à émettre des données de mesure, l'alignement de la pile peut être vérifié tout en protégeant l'accès. La forme flexible des champs de protection ainsi que les portées de fonctionnement décalées permettent une optimisation spécifique à l'application et garantissent une sécurité et une efficacité maximales pendant le fonctionnement.
Lecture de codes pour l’affectation
Exigence :
Les roues complètes, composées des pneus et des jantes, sont acheminées vers la ligne de montage conformément à la commande. Pour que les roues soient correctement affectées à leurs véhicules respectifs, le code-barres de l'étiquette doit pouvoir être lu de manière fiable. L'étiquette peut être située n'importe où sur la circonférence du pneu.
Solution :
Plusieurs lecteurs de codes à barres de la série BCL 500i ou BCL 600i sont utilisés pour couvrir toute la circonférence du pneu. Ces appareils offrent une large plage de lecture et une grande profondeur de champ, de sorte que les codes à barres sont capturés de manière fiable, quelle que soit leur position. La technologie de reconstruction du code permet de combiner des lectures partielles individuelles en un résultat complet, ce qui garantit une identification rapide et fiable.