Conception standard
Le rideau lumineux de commutation CSL 710 est disponible avec résolution au choix, différentes profondeurs de mesure et de nombreux détails techniques utiles, notamment un écran pour faciliter l’alignement. Ces rideaux lumineux disposent de quatre entrées ou sorties configurables et, grâce à un temps de réaction court de 30 μs par faisceau, ils conviennent également pour les processus rapides. L’écran bien lisible existe en cinq langues pour un alignement et une configuration simples.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 83 produits trouvés
Produit combiné
CSL710-T40-2850.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129057
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 2.850 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128975
- Profondeur de mesure: 2.850 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T40-2530.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129056
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 2.530 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128974
- Profondeur de mesure: 2.530 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T40-2210.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129055
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 2.210 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128973
- Profondeur de mesure: 2.210 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T40-1890.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129054
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 1.890 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128972
- Profondeur de mesure: 1.890 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T40-1570.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129053
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 1.570 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128971
- Profondeur de mesure: 1.570 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T40-1250.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129052
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 1.250 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128970
- Profondeur de mesure: 1.250 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T40-930.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129051
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 930 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R40-930.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128969
- Profondeur de mesure: 930 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T40-610.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129050
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 610 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R40-610.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128968
- Profondeur de mesure: 610 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T40-290.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129049
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 290 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R40-290.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128967
- Profondeur de mesure: 290 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 40 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T20-2870.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129048
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 2.870 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 20 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128965
- Profondeur de mesure: 2.870 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 20 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T20-2710.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129047
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 2.710 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 20 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128964
- Profondeur de mesure: 2.710 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 20 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Produit combiné
CSL710-T20-2550.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50129046
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 7 m
- Profondeur de mesure: 2.550 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 20 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50128963
- Profondeur de mesure: 2.550 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 20 mm
- Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Balayage à faisce...
Données d'article du : 25/08/2026