Interverrouillages de sécurité
Interverrouillages de sécurité L100, L200, L250, L300
Des interrupteurs de sécurité avec interverrouillage maintiennent les portes verrouillées et empêchent ainsi toute entrée ou accès non autorisé afin de protéger les personnes et les process. La série L comprend de multiples variantes pour différentes applications, des appareils avec organes de commande mécaniques jusqu'aux appareils avec organes de commande à codage RFID pour une protection maximale contre la manipulation, et avec des touches de commande intégrées. Grâce à leur conception robuste, tous les appareils conviennent à une utilisation industrielle rude.
Points forts
Sécurisation complète avec un seul appareil
Les touches de commande en option sur l'interverrouillage de sécurité L300 simplifient l'installation de fonctions de sécurité sur les portes de protection. Avec les touches intégrées pour la demande d’ouverture, le réarmement et l'arrêt d'urgence, l'appareil compact offre une solution complète pour l'installation de sécurité sur une porte d'accès. Cela simplifie le câblage et permet d'économiser de l'espace.
Déverrouillage de secours par le bouton d'urgence
Le déverrouillage de secours (bouton d'urgence) en option permet le déverrouillage immédiat de l'organe de commande et l'ouverture de la porte depuis l'intérieur de la zone dangereuse. Le bouton ergonomique optimisé permet à l'opérateur de quitter la zone dangereuse, même s'il est accidentellement enfermé. Le mécanisme fonctionne également en l'absence d'alimentation électrique.
Conçus pour un fonctionnement fiable
L'articulation sur l'organe de commande et la grande ouverture chanfreinée de l'appareil garantissent un faible risque de collision entre le capteur et l'organe de commande et empêchent tout endommagement, même en cas de désalignement important de la porte. Une ouverture sur l’arrière du produit permet l’évacuation de toutes les saletés. Cette conception spéciale garantit ainsi une fiabilité et une disponibilité maximales.
Poignée de porte avec consignation Lock-out / Tag-out (démarche LOTO)
La poignée de porte ajustable avec butée gauche ou droite permet un montage simple et rapide de l'interverrouillage de sécurité L300 sur les portes battantes et coulissantes. La construction métallique extrêmement robuste supporte les désalignements de la porte grâce à l'articulation sur l'organe de commande. Le mécanisme Lock-out / Tag-out empêche le personnel d'être enfermé dans la zone dangereuse grâce à l’utilisation de cadenas individuels. Pour ce faire, il faut pousser le loquet de sécurité vers le bas et accrocher le cadenas.