MLC-PS900

Schutzscheibe

Artikelnummer: 347076

Sofort verfügbar

beinhaltet MLC-PS Schutzscheibe ohne Halterung (Halterung muss separat bestellt werden)
Applikation Schutz der Gerätefrontscheibe bei rauen Umgebungsbedingungen
Geeignet für Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Schutzfeldhöhe 900 mm
Abmessung 898 mm
Nettogewicht 111 g
Werkstoff Schutzscheibe PMMA, klar
Zolltarifnummer 39205100
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015