BT-2P40
Set Halterung
| beinhaltet | Klemmhalterung BT-P40, 2 St. | 
| Geeignet für Produktgruppe | Messende Lichtvorhänge Sicherheits-Lichtschranken Sicherheits-Lichtvorhänge  | 
                                
| Geeignet für | Lichtvorhänge CML700i Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300  | 
                                
| Bohrung 1, Durchmesser | M6 | 
| Bohrung 2, Durchmesser | M6 | 
| Nettogewicht | 255 g | 
| Ausführung des Befestigungsteils | Klemmhalter | 
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Nut-Montage | 
| Art der Befestigung, geräteseitig | Nut-Montage | 
| Art des Befestigungsteils | Geeignet für Montage in Gerätesäulen UDC-S2, DC-S2 klemmbar  | 
                                
| Werkstoff Befestigungsteil | Metall | 
| Zolltarifnummer | 73182900 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 | 
| ECLASS 8.0 | 27279202 | 
| ECLASS 9.0 | 27273701 | 
| ECLASS 10.0 | 27273701 | 
| ECLASS 11.0 | 27273701 | 
| ECLASS 12.0 | 27273701 | 
| ECLASS 13.0 | 27273701 | 
| ECLASS 14.0 | 27273701 | 
| ECLASS 15.0 | 27273701 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 10.0 | EC003015 |