BT-2SB10-S

Set Halterung

Artikelnummer: 424423

Sofort verfügbar

beinhaltet 2 St. BT-SB10-S
Geeignet für Produktgruppe Messende Lichtvorhänge
Schaltende Lichtvorhänge
Sicherheits-Lichtschranken
Sicherheits-Lichtvorhänge
Geeignet für Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD500
Lichtvorhänge CML700i
Lichtvorhänge CSL 710
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
insbesondere für Geräte mit großer Schutzfeldhöhe
Nettogewicht 384 g
Ausführung des Befestigungsteils Klemmhalter
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
Art der Befestigung, geräteseitig an der seitlichen C-Nut
klemmbar
Art des Befestigungsteils schwenkbar mit Schwingungsdämpfer
Schwenkbereich -8 ... 8 °
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Schwingungsdämpfung Ja
Zolltarifnummer 79070000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip