ECO-SD-Set

Adapter-Kabel

Artikelnummer: 425044

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Icon Icon Icon
Geeignet für Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-2 / SOLID-2E
Art des Anschlusses Rundstecker
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Anzahl Adern 8 St.
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen) 5,6 mm
Leitungslänge 400 mm
Werkstoff Mantel PUR
Nettogewicht 94 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ECLASS 16.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Konformitätserklärung CE - pdf