MLD500-XT3L-UDC-1140-S2
Set Sicherheits-Sensor Sender
| Serie | MLD-UDC |
| Geräteart | Sender |
| Sonderausführung | Integrierte Laserausrichthilfe |
| integrierte Laserausrichthilfe | Ja |
| integrierter Status-Leuchtmelder | Nein |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Reichweite | 20 ... 70 m |
| Anzahl Strahlen | 3 St. |
| Strahlabstand | 400 mm |
| Nettogewicht | 8.194 g |
| mit Gerätesäule | Ja |
| Säulenhöhe ohne Fuß | 1.140 mm |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 11.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ECLASS 16.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |