CB-M12-5000S-5WF
Anschlussleitung
| Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus Sicherheits-Lichtvorhänge COMPACTplus Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-4, -2 |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
| Anzahl Adern | 4 St. |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Anschlussleitung (einseitig offen) |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 6 mm |
| Leitungslänge | 5.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Nettogewicht | 210 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |