BK7 KB-092- 6000- 5
Anschlussleitung
| Applikation | Chemikalienbeständig | 
| Betriebsspannung | 30 V AC/DC | 
| Art des Anschlusses | Normstecker | 
| Rundstecker, LED | Nein | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Ausführung | gewinkelt | 
| Typ | female | 
| Art des Anschlusses | offenes Ende | 
| Anzahl Adern | 5 St. | 
| Farbe Mantel | schwarz | 
| Geschirmt | Nein | 
| Leitungslänge | 6.000 mm | 
| Werkstoff Mantel | PVC | 
| Schleppkettentauglichkeit | Nein | 
| Nettogewicht | 269 g | 
| Zolltarifnummer | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ECLASS 12.0 | 27060311 | 
| ECLASS 13.0 | 27060311 | 
| ECLASS 14.0 | 27060311 | 
| ECLASS 15.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 | 
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| ETIM 10.0 | EC001855 |