RK 93/4-200 L

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50024851

Auf Anfrage
Icon Icon
Serie 93
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Sonderausführung V-Optik
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,002 ... 0,2 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,007 ... 0,135 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,015 ... 0,105 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 0,21 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,005 ... 0,14 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,008 ... 0,11 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 250 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 170 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk EN 60947-5-2 (deutsche Fassung)
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf