UMS 96

Montagesystem

Artikelnummer: 50026204

Sofort verfügbar

Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für Sensoren der Serie 96B
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Stahl, verzinkt
Nettogewicht 187 g
Ausführung des Befestigungsteils Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig für Rundstange 10 mm
für Rundstange 12 mm
für Rundstange 14 mm
für Rundstange 16 mm
Art der Befestigung, geräteseitig klemmbar
Art des Befestigungsteils drehbar 360°
justierbar
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip