PRK 96M/R-1858-25
Reflex-Lichtschranke polarisiert
| Serie | 96 |
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
| Applikation | Detektion umstretchter Objekte Erkennung von hochtransparenten Flaschen Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben |
| Sonderausführung | Zeitfunktion |
| Betriebsreichweite | 0 ... 7 m (zugesicherte Reichweite) |
| Grenzreichweite | 0 ... 8,5 m (typische Reichweite) |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Versorgungsspannung UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Relais, Öffner/Schließer |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltfrequenz | 20 Hz |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 5 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zink |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Materialverträglichkeit | ECOLAB |
| Hinweis | Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |