IPRK 95/44 L.5

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50034512

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK35CPP/LG-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50150327
  • Serie: 35C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 14 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50150327

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 95
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Sonderausführung Warnausgang
Betriebsreichweite 0,15 ... 6 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,15 ... 9 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 35 mA
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 3 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip UB schaltend
Funktion Warnausgang
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 90 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf