KD 02-5-BA

Leitungsdose

Artikelnummer: 50038538

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom 4.000 mA
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Griffkörper Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Ausführung axial
Verriegelung Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses Schraubklemme
Aderquerschnitt 0,75 mm²
AWG 22
Schlüsselweite 18 mm
Nettogewicht 41 g
Kabeldurchlass 4 … 6 mm
5 … 8 mm
6 … 8 mm
6,5 … 8,5 mm
8 … 9 mm
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 85 °C
Schutzart IP 67
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf