ODSL 30/V-30M-S12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50039447

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 30
beinhaltet Befestigungswinkel
Applikation Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen
Füllhöhenkontrolle
Hochgenaue Endlagenüberwachung
Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen
Art des Tastsystems gegen Objekt
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Sendesignalform gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 6 mm [10.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Messbereich (6 ... 90 % Remission) 200 ... 30.000 mm
Auflösung 0,1 mm Displayauflösung parametrierbar
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit, Nahbereich 2 %(+/-) ohne Referenzierung / 1 % (+/-) mit Referenzierung (bei Messbereich bis 2,5 m)
Genauigkeit, Fernbereich 1 %(+/-) ohne Referenzierung / 1 % (+/-) mit Referenzierung (bei Messbereich 5 ... 30 m)
Reproduzierbarkeit (3 Sigma) 2 mm
Temperaturdrift 0 ... 0,5 mm/K
Referenzierung Ja
Standardmessobjekt 100 x 100 mm²
Optisches Abstandsmessprinzip Phasenmessung
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Anzahl Analogausgänge 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltleistung, max. 4 W
Art Strom
Art Spannung
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Ansprechzeit 30 ... 100 ms
Bereitschaftsverzögerung 1.000 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 79 mm x 69 mm x 150 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 650 g
Farbe Gehäuse grau
silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
mitgelieferte Halterung
Art der Anzeige LC-Display
LED
Bedienelemente Folientastatur
LC-Display
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Software - V1.76 - zip
Software - Update V1.81 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf