KS 095-4A

Stecker

Artikelnummer: 50040155

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Werkstoff Griffkörper Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Art des Anschlusses Schraubklemme
Nettogewicht 20 g
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf