RFM 32 SL 200
RFID Schreib-/Lesegerät
Artikelnummer:
50040498
Sofort verfügbar
| Serie | RFM |
| Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz |
| Funktionen | I/O LED-Anzeige Lesetor-Steuerung parametrierbare Betriebsmodi |
| Schreib-Lesereichweite, max. | 110 mm |
| Transponder lesbar | ICodeSLI Infineon MyD TagIT HFI |
| Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max. | 1,2 W |
| Speicherzugriff | Read/Write |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 4.000 Bd |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | RS 232 |
| Funktion | Prozess |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Datenschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Buchsenleisten (10+6) |
| Leitungslänge | 1.000 mm |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 346 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 90 % |
| Schutzart | IP 67 |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
| ECLASS 8.0 | 27280401 |
| ECLASS 9.0 | 27280401 |
| ECLASS 10.0 | 27280401 |
| ECLASS 11.0 | 27280401 |
| ECLASS 12.0 | 27280401 |
| ECLASS 13.0 | 27280401 |
| ECLASS 14.0 | 27280401 |
| ECLASS 15.0 | 27280401 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| ETIM 9.0 | EC002998 |
| ETIM 10.0 | EC002998 |
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V203 - zip