KRTM 20M/V-20-0004-S12

Kontrasttaster

Artikelnummer: 50041007

Lieferzeit ca. 4 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 20
Sonderausführung Autokollimation
Schnittmarken-System
Zeitfunktion
Betriebsreichweite 20 mm ± 2 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, RGB
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1,2 mm x 4 mm
Lichtflecklage längs
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Lichtstrahlaustritt stirnseitig
Fokus fix
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Analogausgang
Art Strom
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 16.000 Hz
Art Protokoll
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Nettogewicht 300 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Folientastatur
über Service Schnittstelle
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Ergänzung zur Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf